Schneider-Electric
 
NSYPLM108G image- myse
NSYPLM108G
Thalassa - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thalassa
Nom du produit Thalassa PLM
Nom de l'appareil PLM
Type de boîtier Polyvalent
Catégorie Enveloppe compact
Hauteur nominale 1056 mm
Largeur nominale 852 mm
Profondeur nominale 350 mm
Installation du coffret Mural
Composition de l'appareil 1 corps
1 porte
1 verrou
Type de porte Pleine
Type de verrou Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Complémentaires
Nombre de verrous 1
Description châssis Sans châssis plein
Accessibilité Avant
Pièces amovibles Porte par charnières
Matière Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur Gris (RAL 7035)
Normes NEMA classification 13
CEI 62208
NEMA classification 4X
Certifications du produit UL
Classe d'isolation électrique Classe II
Environnement
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante de fonctionnement -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 38,500 cm
Largeur de l'emballage 1 86,500 cm
Longueur de l'emballage 1 113,500 cm
Poids de l'emballage 1 34,311 kg
Type d'emballage 2 PAM
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 175,000 cm
Largeur de l'emballage 2 100,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 150,244 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois